Vulring (roestvast staal)
New productArtikel #r4929927
Set voor het vullen van het ringvormige gat in mechanische en chemische ankers (A4 roestvast staal)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Gemakkelijker in gebruik, zelfs bij meerdere bevestigingspunten
- Doorsteekmontage is mogelijk
- Optimale belastingsoverdracht door de bolvormige onderlegring en opvulling van de ringvormige opening
- Afmetingen M8-M20 inclusief een borgmoer (zoals getoond op afbeelding)
Toepassingen
- Toepassingen waarbij afschuifbelastingen direct moeten worden opgenomen (tussenruimte op te vullen met HIT-HY of HIT-RE injecteerbare zelfklevende mortel, afhankelijk van het te bevestigen stalen element)
- Seismische of vermoeiingstoepassingen
- De tussenruimte bij spreidankers (HST, HST2, HST3, HDA, HSL-4, HMU, HSA) moet worden opgevuld met HIT-HY injecteerbare zelfklevende mortel (HIT-RE is niet geschikt)
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.