HIT-Z-F ankerstang
New product
Ultimate
Artikel #r3667162
Ankerstang voor gebruik in combinatie met chemisch ankers
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, Gelaagde coating
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
- PROFIS software: Ja
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zeer hoge belastingen in gescheurd beton en seismische toepassingen in overeenstemming met ETA C2-toepassingen
- Geen boorgatreiniging vereist (5°C / 41°F) met HIT-HY 200
- Hogere productiviteit en veiligheid door eliminatie van het reinigingsproces van het boorgat
- Kopmarkering voor eenvoudige controle van de ankerlengte, zelfs na installatie
- Eerste chemische ankersysteem voor gescheurd beton en seismische toepassingen in diamant geboorde gaten
Toepassingen
- Bevestigingen in gescheurd en ongescheurd beton in combinatie met Hilti HIT-HY 200
- Seismische verankeringstoepassingen
- Verankering van constructiestaal
- Verankering van secundaire staalstructuren
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.