HUD extra lange kunststof muurplug
New product
Standard
Artikel #r637
Economische, langwerpige kunststof muurpluggen voor bevestiging op dikker pleisterwerk en dubbellaagse gipsplaten
- Basismaterialen: Afbouw, Beton (cellenbeton), Beton (ongescheurd), Metselwerk (hol), Metselwerk (massief)
- Kopconfiguratie: n.v.t.
- Goedkeuringen / Testrapporten: N.V.T.
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Extra lange kunststof muurplug: geschikt voor het overbruggen van dikke pleisterlagen tot 30 mm
- Geschikt voor holle wanden: vormt een knoop bij plaatsing in holle materialen en dubbelwandige gipsplaten
- Betrouwbaardere installatie: Hilti HUD-L muurpluggen zijn ontworpen om de schroef te geleiden zonder door te breken of uit het ankerhuis te dwalen
- Gemakkelijker te bevestigen: viervoudige tipuitbreiding ontworpen om rotatie te minimaliseren en stevig in het gat te houden
- Geschikt voor industriestandaard schroeven: u kunt in de handel verkrijgbare schroeven gebruiken met deze kunststof ankers (apart verkrijgbaar, zie technisch gegevensblad voor de vereiste schroefgrootte)
Toepassingen
- Herinrichtingswerk op dikke lagen gips en op dubbele gipsplaatpanelen, bijvoorbeeld latten, verdeeldozen, kabels, lichtschakelaars, lampen, beugels, borden, rekken, sanitaire voorzieningen, muurbeugels enz
- Extra lange kunststof plug voor herinrichting en renovatiewerk of het plaatsen van gipsplaten