HRD-HR kunststof schroefanker
New product
Premium
Artikel #r4679
Voorgemonteerd kunststof anker voor beton en metselwerk met hoog corrosiebestendige schroef (A4 roestvrij staal, zeskantkop)
- Basismaterialen: Beton (cellenbeton), Beton (gescheurd), Beton (holle kanaalplaat), Beton (ongescheurd), Metselwerk (hol), Metselwerk (massief), Metselwerk (met voegspecie gevuld CMU)
- Kopconfiguratie: Zeskantkop
- Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Onovertroffen veelzijdigheid: flexibele inplantingsdiepte (goedgekeurd op 50 mm en 70 mm) maakt deze kunststof ankers geschikt voor een groot aantal bevestigingen en basismaterialen
- Hogere corrosiebestendigheid: roestvrijstalen schroef voor gebruik in matig corrosieve omgevingen (andere schroeftypes ook verkrijgbaar)
- Tijdbesparend op de werkplaats: deze kunststof ankers, voor gebruik in beton, worden gebruiksklaar geleverd met de schroef voorgemonteerd in de muurplug
- Uitgebreide documentatie beschikbaar: zie het technische informatieblad voor essentiële informatie over belasting, weerstand, ontwerp en installatie
Toepassingen
- Regenwerende/geventileerde gevels: bevestiging van gevelbeugels aan beton en metselwerk
- Metaalbewerking: bevestiging van leuningen, balustrades, railings, raamspijlen en ander architectonisch metaalwerk aan beton en metselwerk
- Geschikt voor bevestigingen tot 150 mm dik (ankerlengte 60-200 mm beschikbaar)
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.