REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Onovertroffen veelzijdigheid: flexibele inplantingsdiepte (goedgekeurd op 50 mm en 70 mm) maakt deze kunststof ankers geschikt voor een groot aantal bevestigingen en basismaterialen
  • Meerdere versies beschikbaar: kies uit meerdere schroefkoppen en corrosiebestendigheidsopties, afhankelijk van de behoeften van uw project
  • Tijdbesparend op de werkplaats: deze betonnen kunststof ankers worden gebruiksklaar geleverd met de schroef voorgemonteerd in de muurplug
  • Uitgebreide documentatie beschikbaar: zie het technische informatieblad voor essentiële informatie over belasting, weerstand, ontwerp en installatie
Toepassingen
  • Regenwerende/geventileerde gevels: bevestiging van gevelbeugels aan beton en metselwerk
  • Metaalproductie: bevestiging van leuningen, balustrades, railings, raamspijlen en ander architectonisch metaalwerk aan beton en metselwerk
  • Geschikt voor bevestigingen tot 150 mm dik (ankerlengte 60-200 mm beschikbaar)

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning