HRD-CR2 kunststof kozijnanker
New product
Premium
Artikel #r4676
Premium kunststof kozijnplug met hoge prestaties (A2 roestvaststaal, verzonken kop)
- Basismaterialen: Beton (cellenbeton), Beton (gescheurd), Beton (holle kanaalplaat), Beton (ongescheurd), Metselwerk (hol), Metselwerk (massief), Metselwerk (met voegspecie gevuld CMU)
- Kopconfiguratie: Verzonken
- Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Flexibele inplantingsdiepte (goedgekeurd voor inplantingsdiepten van 50 mm en 70 mm) - de ideale plug voor een groot aantal toepassingen in nagenoeg alle basismaterialen
- Geschikt voor het bevestigingsdikten tot 260 mm (pluglengten van 60 mm tot 310 mm)
- Beschikbaar in 3 verschillende materialen voor optimale geschiktheid in alle corrosieve omgevingen
- Voorgemonteerd voor optimaal gebruik en de hoogste bevestigingskwaliteit
Toepassingen
- Typische toepassingen voor metaalbewerkers zoals het bevestigen van trapleuningen, raamhekwerk, relingen, balustrades enz.
- Bevestigen van houten onderbouw voor geventileerde gevels
- Deur- en raamkozijnen bevestigen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.