BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR IEDERE TOEPASSING

Hier vindt u het juiste anker

Please enter alternative text here (optional)

Bent u op zoek naar het juiste anker voor een bepaalde toepassing? Ontdek welke bevestigingsoplossingen van Hilti geschikt zijn voor uw toepassing. Uw bevestigingsproblemen en -vereisten zijn veelzijdig en vereisen daarom ankeroplossingen met specifieke kenmerken.

Hilti helpt u bij het kiezen van de juiste ankers: van verankering tot achteraf te plaatsen wapeningsverbindingen en van gevelbevestigingen tot lichte montages. De montagematerialen variëren van mechanische metalen en kunststof ankers tot chemische oplossingen. De ankers houden afhankelijk van de ondergrond en de diameter van het boorgat verschillende lasten.

Hieronder adviseren wij van Hilti de beste ankers voor uw toepassing. Het juiste anker is slechts een paar klikken van u verwijderd!

Om bij de keuze van de ankers een goedgekeurde en veilige bevestiging te garanderen, dienen eerst enkele belangrijke criteria worden bepaald:

  • Het materiaal van de ondergrond: Gescheurd en ongescheurd beton, metselwerk, massieve en holle bakstenen - het ondergrondmateriaal bepaalt al een selectie van passende bevestigingsoplossingen.
  • De lasten: Of het nu chemisch of mechanisch is, het is belangrijk om te bepalen welke lasten uw bevestigingen moeten dragen.
  • Omgevingsinvloeden: De vereisten voor een anker veranderen ook door de bestaande omgevingsinvloeden. Wordt deze blootgesteld aan weer, zoute zeelucht of chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld in industriële hallen? Let dan op de corrosiebescherming.

STAALVERANKERINGEN

Please enter alternative text here (optional)

In het toepassingsgebied van de staalverankeringen is het belangrijk dat de gedefinieerde rand- en asafstanden van de bevestigingsmaterialen worden aangehouden. Dit stelt de bevestigingstechnologie voor steeds meer uitdagingen, omdat de basisplaten voor staalverankering steeds kleiner worden. Daarom is de Hilti injectiemortel hiervoor geschikt, die zich in tegenstelling tot mechanische oplossingen niet „verankert“.

VERANKERING SECUNDAIRE STAALCONSTRUCTIES

Please enter alternative text here (optional)

Bij het verankeren van leuningen, slagbomen en steigers, is het belangrijk om een ​​montageoplossing te kiezen die gemakkelijk en snel te installeren is. Bij deze materiaalintensieve toepassingen is het van belang dat arbeidstijd wordt bespaard. Ook moeten de goed zichtbare elementen tot een visueel aantrekkelijk plaatje worden gemaakt met een mooie, gelijkmatige afwerking, zoals bijvoorbeeld met gebruik van verzonken koppen.

VERANKERING VAN LICHTE EN MIDDELZWARE ELEMENTEN

Please enter alternative text here (optional)

Bij de bevestiging van airconditioning en sanitaire voorzieningen, fabricage- en vulinstallaties evenals machines, is het belangrijk dat de bevestigingsoplossingen weer kunnen worden verwijderd zonder enig residu achter te laten. Als de demontage of ombouw van de installaties nodig is, moet de verankering snel gemonteerd en ontmanteld kunnen worden. Tegelijkertijd speelt de visuele indruk een beslissende rol bij dit goed zichtbare systeem.

ACHTERAF TE PLAATSEN WAPENINGSVERBINDING

Please enter alternative text here (optional)

Bij achteraf te plaatsen wapeningsverbindingen gaat het meestal om structurele uitbreidingen, zoals uitbouw of renovaties, de verlenging van muren, kolommen en balken en de uitbreiding van plafonds of het vergroten van balkons. Deze toepassing is complex, daarom biedt Hilti u verschillende aanbiedingen voor de succesvolle implementatie van de bevestiging.

HILTI ADVISEERT U VOOR DEZE TOEPASSING:

TOPPING EN BETONVERSTERKING

Please enter alternative text here (optional)

Voor het onderhoud, de renovatie of de versterking van constructies en structuren, is een topping een beproefde methode. Stijfheid, belastbaarheid en duurzaamheid worden verbeterd - maar alleen in combinatie met de juiste bewapening tussen de betonlagen. Deze bewapening moet op betrouwbare wijze inwendige spanningen tussen de lagen overbrengen en schuif- en afschuifkrachten veilig afleiden. Normaal gesproken wordt hier met wapeningsstaven/tulpankers en injectiemortel gewerkt.

HILTI ADVISEERT U VOOR DEZE TOEPASSING:

ZWARE VERANKERING

Please enter alternative text here (optional)

In industriële hallen, kranen of verkeerssystemen moeten bevestigingsmiddelen extreem hoge en dynamische belastingen afvoeren. Dit omvat schokbelastingen, trillingsbelastingen of zelfs verkeers- en windbelastingen. Ankers voor zware bevestigingen moeten daarom altijd een algemene bouwkundige goedkeuring kunnen aantonen. Bovendien moeten in het bijzonder in de industrie de wetten en regelgeving voor waterbescherming in acht worden genomen. Dit betekent dat ankers met een hoge en voor de omgeving geschikte corrosiebescherming moeten worden gebruikt.

BEVESTIGING VAN LEIDINGSYSTEMEN (MQ/MM-SYSTEMEN)

Please enter alternative text here (optional)

Bij de bevestiging van leidingsystemen hebben schroefankers zich bewezen als een tijdbesparende oplossing die eenvoudig te installeren is. Hoewel de belastingen in dit toepassingsgebied relatief laag zijn, is de bevestiging vanwege het feit dat de systemen vaak aan het plafond worden gemonteerd, materiaal- en arbeidsintensief. Hierbij ondersteunen de ankers, die in slechts enkele stappen veilig kunnen worden gemonteerd.

BEVESTIGING VAN GEVELSYSTEMEN

Please enter alternative text here (optional)

De ankerbevestiging in de gevelbouw heeft als doel de soms zeer hoge belastingen, die worden blootgesteld aan het weer, te weerstaan. Bovendien dient men vaak een isolatielaag in overweging te nemen en koudebruggen te vermijden. Verder zijn daarnaast grote vlakken te bedekken waarvoor een speciaal ontwerp en berekening voor niet alleen de lastoverdracht, maar ook voor de corrosiebescherming en isolatie nodig zijn.

LIFTBOUW

Please enter alternative text here (optional)

Liftconstructies vereisen het hoogste veiligheidsniveau in de toegepaste bevestigingsoplossing. In het bijzonder moet er rekening worden gehouden met dynamische en statische belastingen voor deze bevestiging voor zware toepassingen. Hier worden vaak ankerrails ingezet.

ANKEROVERZICHT

ALLE ANKERS IN ÉÉN OVERZICHT!

Contacteer ons
Contacteer ons