Productlijn

SID 14-A

Accu slagschroefmachine

Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
  • Borstelloze motor voor lange levensduur en meer werk per accu-lading
  • 3 versnellingen en elektronische snelheidscontrole voor eenvoudig schakelen tussen verschillende snelheden
  • Compact ontwerp staat gebruik toe in scherpe bochten en overal waar de ruimte beperkt is
  • Perfecte balans en laag gewicht
  • 4 LEDs rond de boorkop verlichten het werkoppervlak voor een goed zicht op het werk
Toepassingen
  • Indraaien van HUS schroefankers tot 6 mm in metselwerk en beton
  • Plaatsen van HRD kozijnpluggen 8 mm en 10 mm diameter in metselwerk en beton
  • Plaatsen van houtdraadbouten tot 8 mm in hout
  • Indraaien van Spax schroeven tot 10 mm in hout
  • Indraaien van zelfborende en zelftappende schroeven tot 4,8 mm in staal
Services
Hilti Tool Service

3 dagen gratis

  • 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en zorgt zo voor absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • High performance gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werklocatie.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen verlagen de investeringskosten.
  • Diefstaldekking verlaagt de financiële risico's en onverwachte kosten.
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
4 Artikelen (varianten en sets)

Artikelnummer Verpakkings­eenheid Prijs/eenheid Hoeveelheid
Prijs/eenheid
EUR 540,80 / 1 Stuk
Bestel- en productgegevens
Prijs/eenheid
EUR 497,62 / 1 Stuk
Bestel- en productgegevens
Prijs/eenheid
EUR 230,99 / 1 Stuk
Bestel- en productgegevens
Prijs/eenheid
EUR 204,01 / 1 Stuk