SL 2-A22 led werklamp op accu
New productArtikel #r7107460
Accu 22V led werklamp voor bouwterreinen met flexibele kop voor verlichten van beperkte en medium grote werkgebieden
- Helderheid: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Bedrijfstijd: B 22/2.6: 12u (50%), 6,5u (100%), B 22/5.2: 22,3u (50%), 13,6u (100%)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Led-paneel blijft koel bij aanraking: dit accu-werklicht biedt gelijke en heldere verlichting van werkterreinen zonder de hitte
- Accu-gereedschapsplatform van Hilti – tot drie werkdagen licht op een lading met dezelfde lithium-ion-accu's als uw andere 22 V-gereedschappen van Hilti
- Drie helderheidsniveaus – licht kan worden gedimd bij werken in krappe ruimtes
- Uittrekbare haak voor handsfree verlichten. Veilig in de lamp opgeborgen wanneer niet gebruikt
- Ledlamp is zwenkbaar en 360 graden draaibaar - u kunt licht schijnen op vrijwel elke werkpositie of taak op het bouwterrein
Toepassingen
- Verlichting van onverlichte en slecht verlichte werkgebieden
- Inspectie van geverfde en andere afgewerkte oppervlakken
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.