Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Uitstekende prestatie-tot-gewichtsverhouding
  • De ¨intelligente¨ elektronische koppeling biedt verschillende bedrijfsmodi voor diverse toepassingen
  • Superieure hantering en ergonomie
  • Extreem duurzame volledig metalen transmissie voor hoog koppel
  • Topsnelheid van 1600 toeren per minuut voor snel boren plus hoge slagboorsnelheid
Toepassingen
  • Klopboren in diameters tot 1/2" in baksteen, metselwerk en cellenbeton
  • Boren met spiraalboren en speedboren tot 1 1/2" diameter in hout
  • Boren tot 14 mm diameter in baksteen, metselwerk, kalkzandsteen en cellenbeton
  • Plaatsen van schroeven voor kunststofpluggen tot 14 mm diameter
  • Zagen van uitsparingen en doorvoeringen met gatzagen tot 5" diameter