Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Ergonomische greep en perfecte balans voor een optimaal gebruiksgemak
  • Ultracompacte constructie voor goede toegankelijkheid in krappe hoeken
  • Precieze koppeling die een nauwkeurige controle over fijne schroefwerkzaamheden biedt
  • Hoge productiviteit dankzij de boorsnelheid van tot 1.500 tpm
  • Ingebouwde dubbele LED in de gereedschapsvoet voor ideale verlichting van het werkgebied
Toepassingen
  • Boren tot 6 mm diameter in baksteen, metselwerk, kalkzandsteen en cellenbeton
  • Installeren van elektrische schakelaars, stopcontacten, pijpbeugels en andere uitrusting
  • Gatzagen tot een diameter van 35 mm in metaal
  • Boren met HSS-boren tot 8 mm diameter in metaal
  • Indrijven van schroeven tot 6 mm diameter in hout

Services

Hilti Tool Service

3 dagen gratis

  • 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en zorgt zo voor absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • High performance gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werklocatie.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie voorkomen productieverlies.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen verlagen de investeringskosten.