HSS G boor
New product
Premium
Artikel #r7039
Premium HSS-precisieboorset voor het boren van kleine gaten in metaal, conform DIN 338
- Productklasse: Premium
- Opname: Gladde schacht
- DIN: DIN 338
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Speciaal ontworpen punt met splijtpunt voor nauwkeurige zelfcentrering en sneller starten
- Snelle start dankzij een scherpe punthoek van 135 graden
- De spiraalgroef zorgt voor eenvoudige spaanafvoer, optimale aanbrenging van smeermiddel op de boorpunt en beperkte warmteontwikkeling
- Krachtig kwaliteitsboorbit maakt het boren in zowel zacht als hard materiaal mogelijk
- Ontworpen om het meeste te halen uit snoerloos gereedschap, zodat u meer gedaan krijgt met iedere acculading
Toepassingen
- Geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, hittebehandeld staal en gietijzer en aluminium profielen voor dagelijks gebruik
- HSS-G is geschikt voor gebruik met accu en maakt maximaal gebruik van de accucapaciteit
- De meest optimale prestaties worden bereikt bij het toepassen van de juiste snelheid en verkoelende snijolie bij het boren