HSS-Co kobaltboor
New product
Ultimate
Artikel #r7041
Ultieme HSS kobaltboor voor het boren van kleine gaten in staal en roestvrij staal, ≤1100 N/mm², conform DIN 338 / 340
- Productklasse: Ultimate
- Opname: Gladde schacht
- DIN: DIN 338
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Precisiegeslepen HSS-Co boren met 5% kobaltgehalte
- Speciaal ontworpen punt met splijtpunt voor nauwkeurige centrering, snel aanboren en minder beweging op het oppervlak
- Punthoek van 135 graden: de beste keuze voor een hogere boorsnelheid en minder warmte bij het boren van zwaardere basismaterialen
- Duurzamere boren voor zwaardere toepassingen; hogere robuustheid en langere levensduur dankzij het kobaltgehalte
- Gemakkelijkere spaanderafvoer en geoptimaliseerde warmtereductie; spiraalgroef voor betere distributie van smeermiddel naar de boorpunt
Toepassingen
- Het boren van gaten in hoog gelegeerd en ongelegeerd staal en in hittebehandeld staal ≤1100 N/mm²
- Boren in roestvrij staal, messing, koper en kunststof
- Boren in andere harde metalen (bijv. gietijzer, titanium)
- De optimale prestaties worden bereikt bij het toepassen van de juiste snelheid en snijolie