Productlijn

SIW 14-A

Universele klasse 14V accu-slagmoersleutel met 1/2" vierkant opname, borstelloze motor en overbrenging met drie snelheden voor betrouwbare prestaties voor schroefankers en bouten

Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
  • Borstelloze motor voor lange levensduur en meer werk per accu-lading
  • 3 versnellingen en elektronische snelheidscontrole voor eenvoudig schakelen tussen verschillende snelheden en koppel
  • Compact ontwerp staat gebruik toe in scherpe bochten en overal waar de ruimte beperkt is
  • 4 leds rond de boorkop verlichten het werkoppervlak voor een goed zicht op het werk
  • Elektronische variabele schakelaar en motorrem voor nauwkeurig starten en stoppen
Toepassingen
  • Inschroeven van 6 mm HUS3-schroefankers in beton
  • Vastdraaien en losdraaien van moeren en bouten in de afmetingen M6 tot M16
  • Plaatsen van HRD kozijnpluggen 8 mm en 10 mm diameter in metselwerk en beton
  • Inschroeven van zware houtschroeven tot 8 mm-diameter in hout
  • Plaatsen van Spax schroeven tot 10 mm in diameter in hout
Services
Hilti Tool Service

3 dagen gratis

  • 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en zorgt zo voor absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • High performance gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werklocatie.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie voorkomen productieverlies.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen verlagen de investeringskosten.
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
3 Artikelen (varianten en sets)

Artikelnummer Verpakkings­eenheid Prijs/eenheid Hoeveelheid
Prijs/eenheid
EUR 540,80 / 1 Stuk
Bestel- en productgegevens
Prijs/eenheid
EUR 230,99 / 1 Stuk
Bestel- en productgegevens
Prijs/eenheid
EUR 204,01 / 1 Stuk