SIW 22T-A 1/2" slagmoersleutel op accu
New productArtikel #r4265
Ultimate-klasse 22 V slagmoersleutel op accu met hoog koppel, met 1/2" aansluiting met borgpen voor verankering en boutbevestiging
- Aambeeldtype: 1/2" borgpen
- Maximaal koppel: 450 Nm (1)
- Volle hamerfrequentie: 2500 slagen / minuut
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- ½" vierkante opname met zware borgpen voor veiligheid en een snelle dopwisseling
- Verminderd ongecontroleerd draaien dankzij de tangentiële slag: maakt elektrische slagmoersleutels minder vermoeiend in het gebruik
- Hoogwaardig stalen aambeeld met een speciale warmtebehandeling voor extra lange levensduur
- Geoptimaliseerd als een systeem voor het indraaien van Hilti HUS schroefankers en HRD kozijnpluggen
- Fijn afgestemd slagmechanisme voor maximale efficiëntie van een accu-slagmoersleutel
Toepassingen
- Indraaien van HUS3 schroefankers van 8 tot 14 mm diameter in beton
- Vast- en losdraaien van moeren en bouten van M12 tot M20
- Montage van stalen profielen, hout of prefab betonelementen
- Bevestigen van HCA spiraalankers in beton
- Indraaien van houtdraadbouten en spaanplaatschroeven tot 5/8" in hout (voorboren kan nodig zijn)
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.