Productlijn

SF 14-A

Vermogensklasse 14V accu-slagboormachine voor medium toepassingen in hout, metaal en andere materialen

Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
  • Krachtige, hoog-koppel motor voor topprestaties op ieder moment
  • Volledig metalen versnelling en slagvaste, met glasvezel, versterkte behuizing
  • Uitstekende prestaties in veeleisende toepassingen (40 Nm zacht koppel)
  • Intelligente elektronica voor extra lange systeemlevensduur
  • Perfecte verlichting van het werkgebied dankzij de ingebouwde LED lamp
Toepassingen
  • Boren in hout met speedboren tot 28 mm diameter
  • Boren in diameters tot 13 mm in metaal
  • Gaten zagen in diameters tot 102 mm
  • Indraaien van extra stevige houtschroeven tot 8 mm diameter
  • Plaatsen van schroeven tot 4,8 mm diameter in metaal
Services
Hilti Tool Service

3 dagen gratis

  • 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en zorgt zo voor absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • High performance gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werklocatie.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie voorkomen productieverlies.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen verlagen de investeringskosten.
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
3 Artikelen (varianten en sets)

Artikelnummer Verpakkings­eenheid Prijs/eenheid Hoeveelheid
Prijs/eenheid
EUR 540,80 / 1 Stuk
Bestel- en productgegevens
Prijs/eenheid
EUR 230,99 / 1 Stuk
Bestel- en productgegevens
Prijs/eenheid
EUR 204,01 / 1 Stuk