SFC 22-A boor- en schroefmachine op accu
New productArtikel #r4833
Compacte 22V accu-boormachine die werkt met een Li-ion-accu met 13 mm gereedschapsopname voor lichte en middelzware toepassingen
- Maximaal koppel (zachte / harde verbinding): 28 Nm (zachte verbinding), 55 Nm (harde verbindng)
- Geen belasting toerental: Versnelling 1: 600 rpm; Versnelling 2: 1800 rpm
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Hoge boor- en schroefsnelheden tot 1.800 /min.
- Lichtgewicht en compact
- De duurzame koppeling zorgt voor een hoge mate van controle voor delicate schroefbevestiging
- Motor efficiënt beschermd door voltage-, stroom- en temperatuursensoren om overladen te voorkomen
- Ergonomisch ontworpen greep voor beter werkcomfort
Toepassingen
- Beugel en uitrustingsinstallatie
- Boren in staal met boren tot 10 mm diameter
- Boren in hout met speedboren tot 26 mm diameter
- Gaten zagen in diameters tot 82 mm
- Indrijven van schroeven tot 8 mm diameter in hout
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.