REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Hoge boor- en schroefsnelheden tot 1.800 /min.
  • Lichtgewicht en compact
  • De duurzame koppeling zorgt voor een hoge mate van controle voor delicate schroefbevestiging
  • Motor efficiënt beschermd door voltage-, stroom- en temperatuursensoren om overladen te voorkomen
  • Ergonomisch ontworpen greep voor beter werkcomfort
Toepassingen
  • Beugel en uitrustingsinstallatie
  • Boren in staal met boren tot 10 mm diameter
  • Boren in hout met speedboren tot 26 mm diameter
  • Gaten zagen in diameters tot 82 mm
  • Indrijven van schroeven tot 8 mm diameter in hout

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning