Schroevenmagazijn SD-M 2
New productArtikel #2131149
Schroefmagazijn voor 25-51 mm lange schroeven op strip - voor interieurafwerking
- Lengte: 193 mm
- Magazijncapaciteit: 25
- Schroefdiameter d: 3.5 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Schroevenmagazijn SD-M 2 #2131149
Functionaliteiten
- Probleemloos – minimaliseerd vastgelopen en verloren schroeven dankzij het geoptimaliseerde striptoevoersysteem
- Veel sneller dan losse schroeven – voor hogere productiviteit
- Ontworpen voor eenvoudig, betrouwbaar en practisch gebruik
- Snelle ombouw van schroeven op strip naar losse schroeven met een simpele klik, geen gereedschap nodig
- Het magazijn kan eenvoudig worden verwijderd en schoongemaakt
Toepassingen
- Seriematige bevestiging van gipsplaten op metalen of houten onderconstructies met 25 tot 51 mm lange schroeven op strip
- Seriematige bevestiging van houten platen op metalen of houten onderconstructies met 25 tot 51 mm lange schroeven op strip
- Seriematige bevestiging van buitenmantelplaten op metalen of houten onderconstructies met 25 tot 51 mm lange schroeven op strip