- Home
- Bevestiging in staal
- Zo eenvoudig bevestigt u roosters en geribde platen
ZO EENVOUDIG BEVESTIGT U ROOSTERS EN GERIBDE PLATEN
Veilig bevestigingsoplossingen, ook bij trillingen en corrosiegevaar
Bestendig tegen corrosie en trillingen: bij de keuze van een specifieke bevestiging voor roosters en geribde platen in stalen ondergronden zijn dat twee belangrijke criteria. Met de Hilti bevestigingsoplossingen voldoet u probleemloos aan deze vereisten. U profiteert daarnaast van de eenvoudige en veilige Hilti installatiemethoden.
Onze bevestigingssystemen ondersteunen u bij alle toepassingsgebieden van roosters en geribde platen. Deze omvatten uitgebreide industriële gebouwen, zoals elektriciteitscentrales of olie- en gasfabrieken, evenals magazijnen, theaters, concertzalen of de bouw van schepen. Maar natuurlijk kunt u onze oplossingen ook gebruiken voor kleinere projecten om roosters en platen te installeren. Bijvoorbeeld bij de bouw of installatie van voetgangersbruggen, toegangsplatforms, trappen of ventilatieopeningen.
Online bestellen
-
Schroefdraadbout X-BT-ER
Voor de bevestiging van roosters in zeer corrosieve gebieden
-
Schroefdraadbout S-BT
Voor de bevestiging van roosters in matig en zeer corrosieve gebieden
DEZE VOORDELEN ZORGEN VOOR ONZE ROOSTERBEVESTIGINGEN
Roosters en geribde platen aanbrengen was vaak een omslachtige en tijdrovende klus: werkzaamheden zoals haken of klemmen aanbrengen, doorlopende schroefverbindingen zetten of lasnaden trekken kunt u nu volledig naast u neerleggen. De Hilti directe bevestiging biedt u een snelle en betrouwbare methode voor bevestiging in staal.
Uw voordelen op de bouwplaats:
- Speciale kennis van bijvoorbeeld laswerkzaamheden is niet nodig
- Bij buitenwerkzaamheden bent u niet meer afhankelijk van het weer: met de Hilti-methode heeft u geen stroomaansluiting nodig en hoeft u ook niet te lassen
- Er bestaat geen gevaar dat de klemmen of beugels door trillingen loskomen
- Voor het aanbrengen van de bevestigingen hoeft u alleen aan de bovenkant van de stalen ondergrond te werken. Werkzaamheden aan de achterkant zijn niet meer nodig
Hilti bevestigingen voor roosters zijn al vele jaren beproefd en uitgebreid getest
Onze draadbouten X-BT zijn al meer dan 15 jaar in gebruik op bouwplaatsen over de hele wereld - met name in de meest veeleisende bouwprojecten. Elk van onze bevestigingsoplossingen omvat de kennis en ervaring van meer dan 75 jaar innovatieonderzoek door ingenieurs van Hilti.
- Corrosiebescherming
Maak een keuze uit ons uitgebreid assortiment: bevestigingsoplossingen voor omgevingen met een zeer laag (C1), matig (C3) en hoog (C5) risico op corrosie - Veilige houvast bij trillingen
Afhankelijk van de vereisten van uw project, bieden wij u verschillende methoden voor bevestiging in staal. Dit omvat de directe befestiging met Hilti S-BT of Hilti X-BT met zelftappend schroefdraad om in te draaien - Eenvoudig te controleren en te repareren
Onze bevestigingsoplossingen installeert u alleen aan de bovenkant van de stalen ondergrond. Ook bij een inspectie of reparatie zijn geen werkzaamheden aan de achterkant nodig - Bescherming tegen uitglijden en struikelen
De kop van onze bevestigingsflens is afgerond en heeft een antislip schijfoppervlak. Dit zorgt voor meer veiligheid bij het lopen op de roosters en de geribde platen
- Uitgebreide productkeuze
Dankzij het grote aantal productvarianten kunt u, afhankelijk van de grootte en het soort rooster en geribde plaat, de beste bevestigingsoplossing vinden